Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
U-15A-C |
U-20A-C |
U-32A-C |
U-40A-C |
U-50A-C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
12.84 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | ||
15.28 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | ||
25.05 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
33.57 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
45.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Materiale | Ghisa malleabile a cuore nero |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Liquido applicabile | Acqua |
Trattamento superficie | Rivestimento in resina | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali