• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto per tubo rivestito in resina - Giunto rivestito a T con diametro diverso

Giunto per tubo rivestito in resina - Giunto rivestito a T con diametro diverso

[Features]
· Pipe fitting coated reducer tees having resin coating with epoxy resin baked paint finish on the interior, and threaded portion subjected to anti-rust treatment.
· Lightweight.
· Tough materials.
· Carton packaging for easy handling

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RT-20X15A-C
RT-25X15A-C
RT-25X20A-C
RT-32X15A-C
RT-32X20A-C
RT-32X25A-C
RT-40X15A-C
RT-40X20A-C
RT-40X25A-C
RT-40X32A-C
RT-50X15A-C
RT-50X20A-C
RT-50X25A-C
RT-50X32A-C
RT-50X40A-C
RT-65X15A-C
RT-65X20A-C
RT-65X25A-C
RT-65X32A-C
RT-65X40A-C
RT-65X50A-C
RT-80X15A-C
RT-80X20A-C
RT-80X25A-C
RT-80X32A-C
RT-80X40A-C
RT-80X50A-C
RT-80X65A-C
RT-100X15A-C
RT-100X20A-C
RT-100X25A-C
RT-100X32A-C
RT-100X40A-C
RT-100X50A-C
RT-100X65A-C
RT-100X80A-C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

3.40 €

64 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)1/2B(15A)

4.39 €

64 giorni 1B(25A)1B(25A)1/2B(15A)

4.39 €

7 giorni 1B(25A)1B(25A)3/4B(20A)

8.65 €

Preventivo 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1/2B(15A)

7.74 €

7 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)3/4B(20A)

7.21 €

Preventivo 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1B(25A)

10.91 €

Preventivo 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1/2B(15A)

12.25 €

7 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)3/4B(20A)

11.37 €

64 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1B(25A)

9.78 €

Preventivo 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

16.30 €

Preventivo 2B(50A)2B(50A)1/2B(15A)

17.54 €

64 giorni 2B(50A)2B(50A)3/4B(20A)

17.54 €

64 giorni 2B(50A)2B(50A)1B(25A)

14.34 €

Preventivo 2B(50A)2B(50A)1 1/4B(32A)

16.65 €

7 giorni 2B(50A)2B(50A)1 1/2B(40A)

37.80 €

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1/2B(15A)

37.80 €

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)3/4B(20A)

37.80 €

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1B(25A)

37.80 €

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1 1/4B(32A)

35.14 €

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)1 1/2B(40A)

40.46 €

7 giorni 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)2B(50A)

50.91 €

Preventivo 3B(80A)3B(80A)1/2B(15A)

50.91 €

Preventivo 3B(80A)3B(80A)3/4B(20A)

50.91 €

Preventivo 3B(80A)3B(80A)1B(25A)

50.91 €

Preventivo 3B(80A)3B(80A)1 1/4B(32A)

50.91 €

Preventivo 3B(80A)3B(80A)1 1/2B(40A)

51.05 €

7 giorni 3B(80A)3B(80A)2B(50A)

44.72 €

Preventivo 3B(80A)3B(80A)2 1/2B(65A)

85.08 €

Preventivo 4B(100A)4B(100A)1/2B(15A)

85.08 €

Preventivo 4B(100A)4B(100A)3/4B(20A)

85.08 €

Preventivo 4B(100A)4B(100A)1B(25A)

85.08 €

Preventivo 4B(100A)4B(100A)1 1/4B(32A)

85.08 €

Preventivo 4B(100A)4B(100A)1 1/2B(40A)

85.08 €

Preventivo 4B(100A)4B(100A)2B(50A)

74.34 €

Preventivo 4B(100A)4B(100A)2 1/2B(65A)

74.34 €

Preventivo 4B(100A)4B(100A)3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Materiale Ghisa malleabile a cuore nero
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Rivestimento in resina
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico