• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto Bianco - Speciale a T con diametro diverso

Giunto Bianco - Speciale a T con diametro diverso

White fitting reducing special tees suitable for mainly sprinkler piping and foam fire extinguishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSOT-25X20X20X20A-W
RSOT-32X20X20X20A-W
RSOT-32X25X25X25A-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw)

17.54 €

7 giorni 101B(25A)3/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)

25.48 €

7 giorni 101 1/4B(32A)3/4B(20A)3/4B(20A)3/4B(20A)

20.55 €

7 giorni 101 1/4B(32A)1B(25A)1B(25A)1B(25A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Materiale Ghisa malleabile a cuore nero
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Tipi di vite 4 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc
Trattamento superficie Zincatura a caldo Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico