• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto Bianco e Nero - Gomito a 45°

Giunto Bianco e Nero - Gomito a 45°

Assembled black/white 45° elbow made of blackheart malleable cast iron, suitable for water, oil, steam, air and gas piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45L-8A-B
45L-8A-W
45L-10A-B
45L-10A-W
45L-15A-B
45L-15A-W
45L-20A-B
45L-20A-W
45L-25A-B
45L-25A-W
45L-32A-B
45L-32A-W
45L-40A-B
45L-40A-W
45L-50A-B
45L-50A-W
45L-65A-B
45L-65A-W
45L-80A-B
45L-80A-W
45L-100A-B
45L-100A-W
45L-125A-B
45L-125A-W
45L-150A-B
45L-150A-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura nominale M1 Trattamento superficie Colore

2.81 €

7 giorni 101/4B(8A)[Non in dotazione] NANero

2.70 €

6 giorni 101/4B(8A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

2.81 €

6 giorni 103/8B(10A)[Non in dotazione] NANero

2.88 €

3 giorni 103/8B(10A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

2.66 €

3 giorni 101/2B(15A)[Non in dotazione] NANero

2.66 €

3 giorni 101/2B(15A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

2.61 €

6 giorni 103/4B(20A)[Non in dotazione] NANero

2.79 €

3 giorni 103/4B(20A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

3.56 €

3 giorni 101B(25A)[Non in dotazione] NANero

3.50 €

3 giorni 101B(25A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

5.53 €

6 giorni 101 1/4B(32A)[Non in dotazione] NANero

5.15 €

3 giorni 101 1/4B(32A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

7.32 €

6 giorni 101 1/2B(40A)[Non in dotazione] NANero

6.41 €

3 giorni 101 1/2B(40A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

11.19 €

6 giorni 102B(50A)[Non in dotazione] NANero

9.13 €

3 giorni 102B(50A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

22.49 €

6 giorni 102 1/2B(65A)[Non in dotazione] NANero

20.61 €

6 giorni 102 1/2B(65A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

31.91 €

6 giorni 103B(80A)[Non in dotazione] NANero

28.14 €

6 giorni 103B(80A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

53.57 €

3 giorni 104B(100A)[Non in dotazione] NANero

50.74 €

6 giorni 104B(100A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

106.78 €

6 giorni 105B(125A)[Non in dotazione] NANero

106.78 €

6 giorni 105B(125A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

161.86 €

6 giorni 106B(150A)[Non in dotazione] NANero

161.86 €

6 giorni 106B(150A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 45°
Materiale Ghisa malleabile a cuore nero Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico