• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

White & Black Joint - cappuccio

White & Black Joint - cappuccio

Black or white fitting cap that can be used with pipes made of black heart malleable cast iron for water, oil, steam, air or gas.

[Features]
· Fluids: Water, Oil, Vapor, Air, and Gas

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCA-6A-B
BCA-6A-W
BCA-8A-B
BCA-8A-W
BCA-10A-B
BCA-10A-W
BCA-15A-B
BCA-15A-W
BCA-20A-B
BCA-20A-W
BCA-25A-B
BCA-25A-W
BCA-32A-B
BCA-32A-W
BCA-40A-B
BCA-40A-W
BCA-50A-B
BCA-50A-W
BCA-65A-B
BCA-65A-W
BCA-80A-B
BCA-80A-W
BCA-100A-B
BCA-100A-W
BCA-125A-B
BCA-125A-W
BCA-150A-B
BCA-150A-W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura nominale M1 Trattamento superficie Colore

2.49 €

3 giorni 101/8B(6A)[Non in dotazione] NANero

2.31 €

6 giorni 101/8B(6A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

2.49 €

3 giorni 101/4B(8A)[Non in dotazione] NANero

2.41 €

6 giorni 101/4B(8A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

2.31 €

6 giorni 103/8B(10A)[Non in dotazione] NANero

2.68 €

3 giorni 103/8B(10A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

2.37 €

3 giorni 101/2B(15A)[Non in dotazione] NANero

2.69 €

3 giorni 101/2B(15A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

2.60 €

3 giorni 103/4B(20A)[Non in dotazione] NANero

3.13 €

3 giorni 103/4B(20A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

2.99 €

6 giorni 101B(25A)[Non in dotazione] NANero

4.22 €

3 giorni 101B(25A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

4.31 €

6 giorni 101 1/4B(32A)[Non in dotazione] NANero

4.06 €

3 giorni 101 1/4B(32A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

4.97 €

6 giorni 101 1/2B(40A)[Non in dotazione] NANero

4.58 €

3 giorni 101 1/2B(40A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

6.57 €

6 giorni 102B(50A)[Non in dotazione] NANero

6.19 €

3 giorni 102B(50A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

11.19 €

6 giorni 102 1/2B(65A)[Non in dotazione] NANero

10.25 €

3 giorni 102 1/2B(65A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

15.90 €

6 giorni 103B(80A)[Non in dotazione] NANero

14.96 €

6 giorni 103B(80A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

33.79 €

6 giorni 104B(100A)[Non in dotazione] NANero

31.91 €

6 giorni 104B(100A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

53.28 €

6 giorni 105B(125A)[Non in dotazione] NANero

64.86 €

6 giorni 105B(125A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

73.96 €

6 giorni 106B(150A)[Non in dotazione] NANero

89.35 €

63 giorni 106B(150A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Tappo
Materiale Ghisa malleabile a cuore nero Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico