Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1/8B(6A) | [Non in dotazione] Fusione | Nero | ||
11.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
10.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/4B(8A) | [Non in dotazione] Fusione | Nero | ||
10.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
11.55 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] Fusione | Nero | ||
10.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
10.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] Fusione | Nero | ||
9.15 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
10.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] Fusione | Nero | ||
9.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
18.70 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1B(25A) | [Non in dotazione] Fusione | Nero | ||
14.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
24.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
29.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
31.41 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2B(50A) | [Non in dotazione] Fusione | Nero | ||
33.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
68.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2 1/2B(65A) | [Non in dotazione] Fusione | Nero | ||
64.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2 1/2B(65A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
98.85 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3B(80A) | [Non in dotazione] Fusione | Nero | ||
88.59 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3B(80A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
101.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4B(100A) | [Non in dotazione] Fusione | Nero | ||
101.03 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4B(100A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | A croce |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa malleabile a cuore nero | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Fascetta (Profilo spessore estremità) | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Colore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali