• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto Bianco e Nero - Attacco femmina

Giunto Bianco e Nero - Attacco femmina
A black/white fitting socket that can be used with water, oil, steam, air or gas pipes made of black heart malleable cast iron.

[Features]
· Applicable Fluids: Water, Oil, Vapor, Air, Gas

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-6A-B
S-6A-W
S-8A-B
S-8A-W
S-10A-B
S-10A-W
S-15A-B
S-15A-W
S-20A-B
S-20A-W
S-25A-B
S-25A-W
S-32A-B
S-32A-W
S-40A-B
S-40A-W
S-50A-B
S-50A-W
S-65A-B
S-65A-W
S-80A-B
S-80A-W
S-100A-W
S-125A-B
S-150A-B
S-150A-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Trattamento superficie Colore

3.81 €

1 5 giorni 101/8B(6A)[Non in dotazione] N/ANero

2.27 €

1 5 giorni 101/8B(6A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

2.62 €

1 5 giorni 101/4B(8A)[Non in dotazione] N/ANero

2.12 €

1 5 giorni 101/4B(8A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

2.29 €

1 5 giorni 103/8B(10A)[Non in dotazione] N/ANero

2.09 €

1 5 giorni 103/8B(10A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

1.70 €

1 5 giorni 101/2B(15A)[Non in dotazione] N/ANero

1.83 €

1 5 giorni 101/2B(15A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

2.09 €

1 5 giorni 103/4B(20A)[Non in dotazione] N/ANero

2.30 €

1 5 giorni 103/4B(20A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

2.82 €

1 8 giorni 101B(25A)[Non in dotazione] N/ANero

3.35 €

1 5 giorni 101B(25A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

2.84 €

1 Stesso giorno

Stock

101 1/4B(32A)[Non in dotazione] N/ANero

4.25 €

1 5 giorni 101 1/4B(32A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

4.70 €

1 5 giorni 101 1/2B(40A)[Non in dotazione] N/ANero

4.13 €

1 Stesso giorno

Stock

101 1/2B(40A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

7.10 €

1 8 giorni 102B(50A)[Non in dotazione] N/ANero

9.24 €

1 5 giorni 102B(50A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

15.16 €

1 8 giorni 102 1/2B(65A)[Non in dotazione] N/ANero

14.82 €

1 8 giorni 102 1/2B(65A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

22.02 €

1 8 giorni 103B(80A)[Non in dotazione] N/ANero

24.04 €

1 5 giorni 103B(80A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

35.75 €

1 8 giorni 104B(100A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

72.42 €

1 8 giorni 105B(125A)[Non in dotazione] N/ANero

99.35 €

1 8 giorni 106B(150A)[Non in dotazione] N/ANero

100.09 €

1 8 giorni 106B(150A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Ghisa malleabile a cuore nero Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico