Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T-6A-B |
T-6A-W |
T-8A-B |
T-8A-W |
T-10A-B |
T-10A-W |
T-15A-B |
T-15A-W |
T-20A-B |
T-20A-W |
T-25A-B |
T-25A-W |
T-32A-B |
T-32A-W |
T-40A-B |
T-40A-W |
T-50A-B |
T-50A-W |
T-65A-B |
T-65A-W |
T-80A-B |
T-80A-W |
T-100A-B |
T-125A-B |
T-150A-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | Colore | Fascetta (Profilo spessore estremità) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1/8B(6A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | Disponibile | ||
3.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | Disponibile | ||
5.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/4B(8A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | NA | ||
3.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | NA | ||
5.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | NA | ||
3.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | NA | ||
2.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | NA | ||
3.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | NA | ||
4.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | NA | ||
4.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | NA | ||
6.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | NA | ||
6.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | NA | ||
8.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | NA | ||
9.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | NA | ||
9.29 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | NA | ||
11.61 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | NA | ||
15.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2B(50A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | NA | ||
15.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | NA | ||
30.92 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2 1/2B(65A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | Disponibile | ||
28.06 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2 1/2B(65A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | Disponibile | ||
42.00 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3B(80A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | Disponibile | ||
44.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3B(80A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | Disponibile | ||
65.24 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4B(100A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | Disponibile | ||
141.43 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5B(125A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | Disponibile | ||
214.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6B(150A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | Disponibile |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Materiale | Ghisa malleabile a cuore nero |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Colore
Fascetta (Profilo spessore estremità)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali