Giunto Bianco e Nero - Percorso a gomito con diametro diverso

Giunto Bianco e Nero - Percorso a gomito con diametro diverso
  • In Offerta
Assembled black/white variable diameter street elbow made of blackheart malleable cast iron, suitable for water, oil, steam, air and gas piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSL-20X15A-W
RSL-25X20A-W
RSL-32X25A-W
RSL-40X32A-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

5.01 €

2.91 €

1 Stesso giorno

Stock

103/4B(20A)1/2B(15A)

14.83 €

1 5 giorni 101B(25A)3/4B(20A)

22.97 €

1 5 giorni 101 1/4B(32A)1B(25A)

30.35 €

1 5 giorni 101 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Raccordo a gomito maschio/femmina
Materiale Ghisa malleabile a cuore nero Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura a caldo
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA Colore Bianco

Supporto tecnico