Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F2-15A-B |
F2-15A-W |
F2-20A-B |
F2-20A-W |
F2-25A-B |
F2-25A-W |
F2-32A-B |
F2-32A-W |
F2-40A-B |
F2-40A-W |
F2-50A-B |
F2-50A-W |
F2-65A-B |
F2-65A-W |
F2-80A-B |
F2-100A-B |
F2-100A-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
17.18 € | 1 | 32 giorni | 10 | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
17.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
18.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
17.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
19.79 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
25.44 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
27.90 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
27.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
29.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
31.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2B(50A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
34.87 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
58.37 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2 1/2B(65A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
61.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2 1/2B(65A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
64.88 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3B(80A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
94.55 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4B(100A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
101.44 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4B(100A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Flangia | Materiale | Ghisa malleabile a cuore nero |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Colore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali