Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Finecorsa | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.24 € | 1 | 10 giorni | 100 | 80.01~140.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 117.6 | Ferro | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | Disponibile | ||
46.89 € | 1 | 8 giorni | 100 | 80.01~140.00 | NA | 117.6 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | NA | ||
51.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 100 | 80.01~140.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 117.6 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | NA | |
53.80 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 100 | 80.01~140.00 | NA | 117.6 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | Disponibile | |
58.61 € | 1 | 8 giorni | 100 | 80.01~140.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 117.6 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | Disponibile | ||
15.90 € 7.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 100 | 35.01~80.00 | NA | 78.4 | [Gomma sintetica] Gomma nera | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | Disponibile | |
23.86 € | 1 | 5 giorni | 100 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 78.4 | [Gomma sintetica] Gomma nera | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | Disponibile | ||
19.83 € 9.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 100 | 35.01~80.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 78.4 | [Gomma sintetica] Gomma nera | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | Disponibile | |
20.29 € 9.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 100 | 80.01~140.00 | NA | 117.6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | Disponibile | |
30.53 € | 1 | 5 giorni | 100 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 117.6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | Disponibile | ||
32.14 € | 1 | 5 giorni | 100 | 80.01~140.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 117.6 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | Disponibile | ||
79.79 € | 1 | 8 giorni | 144 | 140.01~220.00 | NA | 176.4 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | NA | ||
87.10 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 144 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 176.4 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | NA | |
88.25 € | 1 | 8 giorni | 144 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 176.4 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | NA | ||
86.99 € | 1 | 8 giorni | 144 | 140.01~220.00 | NA | 176.4 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | Disponibile | ||
94.71 € | 1 | 8 giorni | 144 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 176.4 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | Disponibile | ||
95.78 € | 1 | 8 giorni | 144 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 176.4 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | Disponibile | ||
30.58 € | 1 | 5 giorni | 144 | 80.01~140.00 | NA | 127.4 | [Gomma sintetica] Gomma nera | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | Disponibile | ||
37.97 € | 1 | 5 giorni | 144 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 127.4 | [Gomma sintetica] Gomma nera | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | Disponibile | ||
31.00 € 15.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 144 | 80.01~140.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 127.4 | [Gomma sintetica] Gomma nera | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | Disponibile | |
37.19 € | 1 | 9 giorni | 144 | 140.01~220.00 | NA | 176.4 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 32 | Disponibile | ||
44.97 € | 1 | 5 giorni | 144 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 176.4 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 32 | Disponibile | ||
45.97 € | 1 | 5 giorni | 144 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 176.4 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 32 | Disponibile | ||
121.49 € | 1 | 8 giorni | 177 | 220.01~320.00 | NA | 245 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | NA | ||
135.57 € | 1 | 8 giorni | 177 | 220.01~320.00 | Con finecorsa di scorrimento | 245 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | NA | ||
125.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 177 | 220.01~320.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 245 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | NA | |
124.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 177 | 220.01~320.00 | NA | 245 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | Disponibile | |
92.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 177 | 220.01~320.00 | Con finecorsa di scorrimento | 245 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | Disponibile | |
101.48 € | 1 | 8 giorni | 177 | 220.01~320.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 245 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | Disponibile | ||
49.58 € | 1 | 5 giorni | 177 | 140.01~220.00 | NA | 176.4 | [Gomma sintetica] Gomma nera | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | Disponibile | ||
58.01 € | 1 | 6 giorni | 177 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 176.4 | [Gomma sintetica] Gomma nera | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | Disponibile | ||
60.22 € | 1 | 9 giorni | 177 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 176.4 | [Gomma sintetica] Gomma nera | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | Disponibile | ||
59.90 € | 1 | 5 giorni | 177 | 220.01~320.00 | NA | 245 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 36 | Disponibile | ||
67.37 € | 1 | 5 giorni | 177 | 220.01~320.00 | Con finecorsa di scorrimento | 245 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 36 | Disponibile | ||
70.53 € | 1 | 8 giorni | 177 | 220.01~320.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 245 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 36 | Disponibile | ||
118.67 € | 1 | 8 giorni | 198 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 44 | NA | ||
125.08 € | 1 | 8 giorni | 198 | 220.01~320.00 | Con finecorsa di scorrimento | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 44 | NA | ||
126.54 € | 1 | 8 giorni | 198 | 220.01~320.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 44 | NA | ||
124.22 € | 1 | 8 giorni | 198 | 220.01~320.00 | NA | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 44 | Disponibile | ||
130.57 € | 1 | 8 giorni | 198 | 220.01~320.00 | Con finecorsa di scorrimento | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 44 | Disponibile | ||
132.25 € | 1 | 8 giorni | 198 | 220.01~320.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 294 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 44 | Disponibile | ||
55.85 € | 1 | 5 giorni | 198 | 140.01~220.00 | NA | 196 | [Gomma sintetica] Gomma nera | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | Disponibile | ||
51.54 € 25.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 198 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 196 | [Gomma sintetica] Gomma nera | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | Disponibile | |
52.77 € 26.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 198 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 196 | [Gomma sintetica] Gomma nera | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | Disponibile | |
69.22 € | 1 | 5 giorni | 198 | 220.01~320.00 | NA | 294 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 38 | Disponibile | ||
78.31 € | 1 | 5 giorni | 198 | 220.01~320.00 | Con finecorsa di scorrimento | 294 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 38 | Disponibile | ||
65.28 € 30.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 198 | 220.01~320.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 294 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 38 | Disponibile | |
217.85 € | 1 | 8 giorni | 250 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | NA | ||
225.38 € | 1 | 8 giorni | 250 | 320.01~485.00 | Con finecorsa di scorrimento | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | NA | ||
227.02 € | 1 | 8 giorni | 250 | 320.01~485.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | NA | ||
225.18 € | 1 | 8 giorni | 250 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | Disponibile | ||
232.70 € | 1 | 8 giorni | 250 | 320.01~485.00 | Con finecorsa di scorrimento | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | Disponibile | ||
234.29 € | 1 | 8 giorni | 250 | 320.01~485.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | Disponibile | ||
88.14 € | 1 | 5 giorni | 250 | 220.01~320.00 | NA | 245 | [Gomma sintetica] Gomma nera | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | Disponibile | ||
98.90 € | 1 | 5 giorni | 250 | 220.01~320.00 | Con finecorsa di scorrimento | 245 | [Gomma sintetica] Gomma nera | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | Disponibile | ||
101.24 € | 1 | 5 giorni | 250 | 220.01~320.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 245 | [Gomma sintetica] Gomma nera | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | Disponibile | ||
103.24 € | 1 | 8 giorni | 250 | 320.01~485.00 | NA | 392 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 42 | Disponibile | ||
114.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 250 | 320.01~485.00 | Con finecorsa di scorrimento | 392 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 42 | Disponibile | |
116.36 € | 1 | 23 giorni | 250 | 320.01~485.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 392 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 42 | Disponibile | ||
374.90 € | 1 | 8 giorni | 305 | 485.01~750.00 | NA | 490 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 54 | NA |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico medio |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Finecorsa
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra F1(mm)
Larghezza piastra F2(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Cuscinetto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali