• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rotelle generiche in acciaio con perno carico leggero piastra E serie EJ (Gold Caster)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EJ-50N
EJ-50N-S
EJ-50R
EJ-50R-S
EJ-50U
EJ-50U-S
EJ-75N
EJ-75N-S
EJ-75R-S
EJ-75U
EJ-75U-S
EJ-100N
EJ-100N-S
EJ-100NR-S
EJ-100NRB-S
EJ-100R
EJ-100R-S
EJ-100U
EJ-100U-S
EJ-100UB
EJ-100UB-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Finecorsa Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra F1
(mm)
Larghezza piastra F2
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Cuscinetto Max

4.96 €

1 8 giorni 6535.01~80.00NA39.2[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo562870425020NA-

6.27 €

1 8 giorni 6535.01~80.00Con finecorsa di scorrimento39.2[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo562870425020NA-

5.29 €

1 5 giorni 65~35.00NA29.4[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo562870425020NA-

6.49 €

1 8 giorni 65~35.00Con finecorsa di scorrimento29.4[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo562870425020NA-

7.61 €

1 8 giorni 6535.01~80.00NA39.2uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli562870425020NA-

8.96 €

1 5 giorni 6535.01~80.00Con finecorsa di scorrimento39.2uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli562870425020NA-

6.89 €

1 8 giorni 9235.01~80.00NA49[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo562870427520NA-

8.70 €

1 8 giorni 9235.01~80.00Con finecorsa di scorrimento49[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo562870427520NA-

10.04 €

1 8 giorni 9235.01~80.00Con finecorsa di scorrimento39.2[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo562870427520NA-

9.94 €

1 8 giorni 9235.01~80.00NA49uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli562870427520NA-

11.73 €

1 8 giorni 9235.01~80.00Con finecorsa di scorrimento49uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli562870427520NA-

11.50 €

1 8 giorni 12235.01~80.00NA58.8[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo82401005810025NA-

14.10 €

1 8 giorni 12235.01~80.00Con finecorsa di scorrimento58.8[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo82401005810025NA-

13.55 €

1 11 giorni 12235.01~80.00Con finecorsa di scorrimento49[Gomma] Gomma (Rotella in resina)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo82401005810025NA-

20.76 €

1 Disponibile 11 giorni 12235.01~80.00Con finecorsa di scorrimento49[Gomma] Gomma (Rotella in resina)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo82401005810025Disponibile-

13.54 €

1 8 giorni 12235.01~80.00NA49[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo82401005810025NA-

16.11 €

1 5 giorni 12235.01~80.00Con finecorsa di scorrimento49[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo82401005810025NA-

17.07 €

1 8 giorni 12235.01~80.00NA58.8uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli82401005810027NA-

19.73 €

1 8 giorni 12235.01~80.00Con finecorsa di scorrimento58.8uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli82401005810027NA-

21.06 €

1 8 giorni 12235.01~80.00NA58.8uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli82401005810027Disponibile-

23.65 €

1 8 giorni 12235.01~80.00Con finecorsa di scorrimento58.8uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli82401005810027DisponibileControllare EJ-100UB-S per confermare l'esattezza dei dati

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico leggero

Supporto tecnico