• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ruote girevoli generiche in acciaio compatte per carichi leggeri Serie T TJ (Ruote Girevoli Gold)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TJ-25N
TJ-25R
TJ-25U
TJ-32N
TJ-32R
TJ-32U
TJ-38N
TJ-38R
TJ-38U
TJ-50N
TJ-50N-S
TJ-50R
TJ-50R-S
TJ-50U
TJ-50U-S
TJ-65N
TJ-65N-S
TJ-65R
TJ-65R-S
TJ-65U
TJ-65U-S
TJ-75N
TJ-75N-S
TJ-75R
TJ-75R-S
TJ-75U
TJ-75U-S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Finecorsa Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra F1
(mm)
Larghezza piastra F2
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Applicazione Categoria di carico

2.07 €

Disponibile 3 giorni 35~35.00NA9.8[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo282335302512Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

2.20 €

Disponibile 3 giorni 35~35.00NA7.84[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo282335302512Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

2.59 €

Disponibile 6 giorni 35~35.00NA9.8uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli282335302512Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

2.06 €

Disponibile 6 giorni 42~35.00NA17.64[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo302438323214Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

2.21 €

Disponibile 6 giorni 42~35.00NA11.76[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo302438323214Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

2.94 €

Disponibile 6 giorni 42~35.00NA17.64uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli302438323214Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

2.56 €

Disponibile 6 giorni 50~35.00NA27.44[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo362846383817Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

2.78 €

Disponibile 6 giorni 50~35.00NA19.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo362846383817Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

3.58 €

Disponibile 6 giorni 50~35.00NA27.44uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli362846383817Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

3.70 €

Disponibile 6 giorni 65~35.00NA34.3[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo463559475020Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

4.55 €

Disponibile 6 giorni 65~35.00Con finecorsa di scorrimento34.3[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo463559475020Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

4.04 €

Disponibile 6 giorni 65~35.00NA29.4[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo463559475020Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

4.89 €

Disponibile 6 giorni 65~35.00Con finecorsa di scorrimento29.4[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo463559475020Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

5.71 €

Disponibile 6 giorni 65~35.00NA34.3uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli463559475020Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

6.56 €

Disponibile 6 giorni 65~35.00Con finecorsa di scorrimento34.3uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli463559475020Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

5.89 €

Disponibile 6 giorni 8035.01~80.00NA53.9[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo554270586525Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

6.95 €

Disponibile 6 giorni 8035.01~80.00Con finecorsa di scorrimento53.9[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo554270586525Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

6.65 €

Disponibile 6 giorni 8035.01~80.00NA39.2[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo554270586525Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

7.94 €

Disponibile 6 giorni 8035.01~80.00Con finecorsa di scorrimento39.2[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo554270586525Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

8.04 €

Disponibile 6 giorni 8035.01~80.00NA53.9uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli554270586525Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

9.18 €

Disponibile 6 giorni 8035.01~80.00Con finecorsa di scorrimento53.9uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli554270586525Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

6.09 €

Disponibile 6 giorni 9035.01~80.00NA63.7[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo554270587525Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

7.31 €

Disponibile 6 giorni 9035.01~80.00Con finecorsa di scorrimento63.7[Nylon] NylonResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo554270587525Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

7.22 €

Disponibile 6 giorni 9035.01~80.00NA49[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo554270587525Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

8.34 €

Disponibile 6 giorni 9035.01~80.00Con finecorsa di scorrimento49[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo554270587525Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

8.54 €

Disponibile 6 giorni 9035.01~80.00NA63.7uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli554270587525Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

9.74 €

Disponibile 6 giorni 9035.01~80.00Con finecorsa di scorrimento63.7uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli554270587525Semplificazione della logistica, carrello a manoCarico leggero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Cuscinetto NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico