Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EA-50N |
EA-50N-S |
EA-50R |
EA-50R-S |
EA-50U |
EA-50U-S |
EA-75N |
EA-75N-S |
EA-75R |
EA-75R-S |
EA-75U |
EA-75U-S |
EA-100N |
EA-100N-S |
EA-100PR |
EA-100R |
EA-100R-S |
EA-100U |
EA-100U-S |
EA-100UB |
EA-100UB-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Finecorsa | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Cuscinetto | Lunghezza gambo | Passo filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 1 | 8 giorni | 68 | 35.01~80.00 | NA | 39.2 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | M12 | 50 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
7.13 € | 1 | 8 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 39.2 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | M12 | 50 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
5.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 68 | ~35.00 | NA | 29.4 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | M12 | 50 | 20 | NA | 35 | 1.75 | |
7.55 € | 1 | 8 giorni | 68 | ~35.00 | Con finecorsa di scorrimento | 29.4 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | M12 | 50 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
8.45 € | 1 | 8 giorni | 68 | 35.01~80.00 | NA | 39.2 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 50 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
9.74 € | 1 | 8 giorni | 68 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 39.2 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 50 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
7.72 € | 1 | 8 giorni | 95 | 35.01~80.00 | NA | 49 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | M12 | 75 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
9.51 € | 1 | 8 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 49 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | M12 | 75 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
9.13 € | 1 | 8 giorni | 95 | 35.01~80.00 | NA | 39.2 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | M12 | 75 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
10.85 € | 1 | 8 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 39.2 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | M12 | 75 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
10.83 € | 1 | 8 giorni | 95 | 35.01~80.00 | NA | 49 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 75 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
12.65 € | 1 | 8 giorni | 95 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 49 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M12 | 75 | 20 | NA | 35 | 1.75 | ||
13.18 € | 1 | 8 giorni | 126 | 35.01~80.00 | NA | 58.8 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | M16 | 100 | 25 | NA | 40 | 2.0 | ||
15.75 € | 1 | 8 giorni | 126 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 58.8 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | M16 | 100 | 25 | NA | 40 | 2.0 | ||
16.34 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 126 | 35.01~80.00 | NA | 49 | [Gomma] Gomma (Rotelle stampate) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | M16 | 100 | 22 | NA | 40 | 2.0 | |
14.95 € | 1 | 8 giorni | 126 | 35.01~80.00 | NA | 49 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | M16 | 100 | 25 | NA | 40 | 2.0 | ||
17.60 € | 1 | 8 giorni | 126 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 49 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | M16 | 100 | 25 | NA | 40 | 2.0 | ||
18.89 € | 1 | 8 giorni | 126 | 35.01~80.00 | NA | 58.8 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 100 | 27 | NA | 40 | 2.0 | ||
21.29 € | 1 | 8 giorni | 126 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 58.8 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 100 | 27 | NA | 40 | 2.0 | ||
23.19 € | 1 | 8 giorni | 126 | 35.01~80.00 | NA | 58.8 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 100 | 27 | Disponibile | 40 | 2.0 | ||
25.82 € | 1 | 8 giorni | 126 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 58.8 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | M16 | 100 | 27 | Disponibile | 40 | 2.0 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Materiale raccordo | Acciaio | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico leggero |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Finecorsa
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Cuscinetto
Lunghezza gambo
Passo filettatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali