Registrati
Configura
  • Tipo ruota
  • Altezza di montaggio H(mm)
  • Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
  • Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
  • Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
  • Lunghezza piastra F1(mm)
  • Larghezza piastra F2(mm)
  • Diam. rotella D(Ø)
  • Largh. bozzello(mm)
  • Tipo
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 11 giorni lavorativi

Ruote girevoli generiche in acciaio per carichi medio-leggeri di tipo con silenziatore Serie S SSJ / SSK (Ruote girevoli dorate)

Ruote girevoli generiche in acciaio per carichi medio-leggeri di tipo con silenziatore Serie S SSJ / SSK (Ruote girevoli dorate)

Codice componente:

Sono stati trovati. 7 candidati non definiti.
Quantità:

Informazioni sul prodotto

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Tipo ruota

Altezza di montaggio H

(mm)

Finecorsa

Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]

(daN)

Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1

(mm)

Passo fori di montaggio direzione trasversale P2

(mm)

Lunghezza piastra F1

(mm)

Larghezza piastra F2

(mm)

Diam. rotella D

(Ø)

Largh. bozzello

(mm)

Quantità minima d'ordine
Con piastra universale
168
NA
117.6
75(80)
75(80)
102
102
125
38
1 pezzi
Con piastra universale
168
Con finecorsa di scorrimento
117.6
75(80)
75(80)
102
102
125
38
1 pezzi
Con piastra universale
190
NA
127.4
75(80)
75(80)
102
102
150
38
1 pezzi
Con piastra universale
190
Con finecorsa di scorrimento
127.4
75(80)
75(80)
102
102
150
38
1 pezzi
Con piastra fissa
132
NA
98
68(71)
68(71)
110
0
100
32
1 pezzi
Con piastra fissa
168
NA
117.6
75(80)
75(80)
140
94
125
38
1 pezzi
Con piastra fissa
190
NA
127.4
75(80)
75(80)
140
94
150
38
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
51.31 €
( 61.06 € )
11 giorni lavorativi
57.44 €
( 68.35 € )
11 giorni lavorativi
55.18 €
( 65.66 € )
11 giorni lavorativi
61.22 €
( 72.85 € )
11 giorni lavorativi
26.41 €
( 31.43 € )
11 giorni lavorativi
33.80 €
( 40.22 € )
11 giorni lavorativi
36.60 €
( 43.55 € )
11 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

Radial bearings are employed for the swivel part and wheel bearing. Ideal for uses in which quietness is required.