Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WJ-75RBE |
WJ-75RBE-WS |
WJ-100RBE |
WJ-100RBE-S |
WJ-100RBE-WS |
WJ-130RBE |
WJ-130RBE-S |
WJ-130RBE-WS |
WJ-150RBE |
WJ-150RBE-S |
WJ-150RBE-WS |
WJ-200RBE |
WJ-200RBE-S |
WJ-200RBE-WS |
WJ-250RBE |
WJ-250RBE-WS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Finecorsa | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.74 € | 1 | 9 giorni | 100 | 35.01~80.00 | NA | 68.6 | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | ||
25.24 € | 1 | 9 giorni | 100 | 35.01~80.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 68.6 | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | ||
30.53 € | 1 | 5 giorni | 144 | 80.01~140.00 | NA | 98 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | ||
37.91 € | 1 | 9 giorni | 144 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 98 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | ||
39.01 € | 1 | 5 giorni | 144 | 80.01~140.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 98 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | ||
50.53 € | 1 | 5 giorni | 177 | 140.01~220.00 | NA | 147 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | ||
58.56 € | 1 | 9 giorni | 177 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 147 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | ||
60.58 € | 1 | 9 giorni | 177 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 147 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 38 | ||
56.13 € | 1 | 9 giorni | 198 | 140.01~220.00 | NA | 156.8 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | ||
64.75 € | 1 | 9 giorni | 198 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 156.8 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | ||
67.15 € | 1 | 5 giorni | 198 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 156.8 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | ||
89.18 € | 1 | 9 giorni | 250 | 140.01~220.00 | NA | 196 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | ||
99.38 € | 1 | 9 giorni | 250 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 196 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | ||
101.60 € | 1 | 9 giorni | 250 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 196 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | ||
163.73 € | 1 | 9 giorni | 305 | 220.01~320.00 | NA | 264.6 | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 50 | ||
129.28 € | 1 | 9 giorni | 305 | 220.01~320.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 264.6 | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | 50 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche | Materiale bozzello | Gomma conduttiva |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo / Tipo antistatico | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetto | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Finecorsa
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra F1(mm)
Larghezza piastra F2(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali