Codice articolo del costruttore: WK-75RBE
Marca: TOSEI SHARYO
Prezzo: 17.49 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Altezza di montaggio H: 100 mm
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]: 35.01~80.00 daN
Finecorsa: NA
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]: 68.6 daN
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1: 63 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WK-75RBE
Codice componente
|
---|
WK-75RBE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Finecorsa | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.49 € | 1 | 9 giorni | 100 | 35.01~80.00 | NA | 68.6 | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Proprietà | Protezione cariche elettrostatiche | Materiale bozzello | Gomma conduttiva |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo / Tipo antistatico | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetto | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli speciali, Ruote girevoli conduttive, giá montate, per carichi medi, con piastra (Serie W) (WK) (Ruote Girevoli Gold), il codice articolo è il seguente: WK-75RBE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WK-75RBE.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Finecorsa
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra F1(mm)
Larghezza piastra F2(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WK-100RBE-S |
WK-130RBE |
WK-130RBE-S |
WK-150RBE |
WK-150RBE-S |
WK-75RBE-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Finecorsa | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.41 € | 1 | 9 giorni | 144 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 98 | 80 | 45 | 116 | 79 | 100 | 35 | ||
43.98 € | 1 | 5 giorni | 177 | 140.01~220.00 | NA | 147 | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 38 | ||
54.11 € | 1 | 9 giorni | 177 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 147 | 100 | 56 | 138 | 93 | 130 | 38 | ||
47.45 € | 1 | 9 giorni | 198 | 140.01~220.00 | NA | 156.8 | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 45 | ||
58.92 € | 1 | 9 giorni | 198 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 156.8 | 100 | 56 | 138 | 93 | 150 | 45 | ||
23.19 € | 1 | 9 giorni | 100 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 68.6 | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 32 |