• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tubo del condotto Condotto N.S.

Tubo del condotto Condotto N.S.

· Product compliant to Food Sanitation Laws of Japan/Health, Labour and Welfare Ministry Notification No. 201. High transparency allows the internal fluid to be easily observed.

[Features]
· Duct NS was successfully made lighter compared to a conventional PVC duct.
· Easily carried, improving work efficiency.
· Incineration disposal is possible instead of disposing in landfill like the conventional product.
· The connection cuff is also PVC-free. This feature can be fully demonstrated by combining with the duct main body.
· This product can be safely used even in environments where no static electricity is permitted, such as clean rooms.
· Transparency is high so the internal fluid can easily be observed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DC-NS-I-032-[1-50/1]
DC-NS-I-038-[1-50/1]
DC-NS-I-050-[1-30/1]
DC-NS-I-065-[1-30/1]
DC-NS-I-075-[1-30/1]
DC-NS-I-090-[1-30/1]
DC-NS-I-100-[1-30/1]
DC-NS-I-125-[1-20/1]
DC-NS-I-150-[1-20/1]
DC-NS-I-175-[1-20/1]
DC-NS-I-200-[1-20/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno
(Ø)
Diametro esterno
(Ø)
Massima pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale mm (pollici) Length
(m)

-

6 giorni 34.042.00.06-20~504032(1 1/4)1 ~ 50

-

6 giorni 3947.50.06-20~504538(1 1/2)1 ~ 50

-

16 giorni 50.3600.05-20~506050(2)1 ~ 30

-

6 giorni 63.573.50.04-20~508065(2 1/2)1 ~ 30

-

6 giorni 76.5880.04-20~508575(3)1 ~ 30

-

6 giorni 88.91020.03-20~5010590(3 1/2)1 ~ 30

-

13 giorni 101.4115.00.03-20~50110100(4)1 ~ 30

-

6 giorni 125.9138.70.02-20~50175125(5)1 ~ 20

-

6 giorni 152.4164.80.02-20~50200150(6)1 ~ 20

-

6 giorni 177.81930.02-20~50220175(7)1 ~ 20

-

6 giorni 203.7219.50.01-20~50250200(8)1 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina olefinica Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard / Prestazioni antistatiche
Colore Trasparente (Avorio) Liquido applicabile Aria

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico