• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Condotto per tubo flessibile Condotto duro N.S.

Condotto per tubo flessibile Condotto duro N.S.

[Features]
· PVC Product.
· Excellent heat resistance.
· Structure has less bends due to temperature change.
· Flexible bendable hose.
· At least 10% lighter than existing hard ducts.
· Up to 50% elastic so as not to damage the airtightness.
· Aperture will change just by twisting the opening of the duct.
· Can be easily cut with a knife, and can be connected by just inserting the opening of the duct and wreathing with tape.
· Cutting and mounting are easy and piping work can be performed easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DC-NS-H-055-[1-10/1]
DC-NS-H-065-[1-10/1]
DC-NS-H-075-[1-10/1]
DC-NS-H-090-[1-10/1]
DC-NS-H-100-[1-10/1]
DC-NS-H-125-[1-10/1]
DC-NS-H-150-[1-10/1]
DC-NS-H-175-[1-10/1]
DC-NS-H-200-[1-10/1]
DC-NS-H-250-[1-4/1]
DC-NS-H-300-[1-4/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno
(Ø)
Diametro esterno
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale mm (pollici) Length
(m)

-

11 giorni 5561.8-10~8014055(2)1 ~ 10

-

16 giorni 6571.8-10~8015565(2 1/2)1 ~ 10

-

17 giorni 7581.8-10~8017575(3)1 ~ 10

-

12 giorni 9096.8-10~8021090(3 1/2)1 ~ 10

-

18 giorni 100106.8-10~80230100(4)1 ~ 10

-

23 giorni 125132.2-10~80300125(5)1 ~ 10

-

11 giorni 150157.2-10~75350150(6)1 ~ 10

-

8 giorni 175182.2-10~75400175(7)1 ~ 10

-

23 giorni 200207.2-10~75450200(8)1 ~ 10

-

8 giorni 250260-10~70650250(10)1 ~ 4

-

8 giorni 300310-10~70780300(12)1 ~ 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina olefinica Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard / Termoresistenza
Colore Grigio Liquido applicabile Aria

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico