Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DC-FT-050-05 |
DC-FT-065-05 |
DC-FT-075-05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale mm (pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.46 € | 1 | 6 giorni | 55 | 58.0 | 40 | 50(2) | ||
110.54 € | 1 | 6 giorni | 70 | 73.0 | 55 | 65(2 1/2) | ||
122.45 € | 1 | 6 giorni | 79 | 82 | 60 | 75(3) |
Loading...
Materiale | Resina a base di olefine + Filo d'acciaio | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Bianco | Liquido applicabile | Aria | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Lunghezza(m) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Diametro nominale mm (pollici)
Tipo
Attributi opzionali