Tubo del Condotto resistente agli oli

Tubo del Condotto resistente agli oli

Has little internal resistance, therefore allowing for substantial transport capacity. Made from special oil-resistant vinyl chloride for excellent resistance to lubricating oil, cutting oil, and other oils. Cutting and mounting are easy and piping work can be performed easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DC-O-032-[1-50/1]
DC-O-038-[1-50/1]
DC-O-050-[1-30/1]
DC-O-065-[1-30/1]
DC-O-075-[1-30/1]
DC-O-090-[1-30/1]
DC-O-100-[1-30/1]
DC-O-125-[1-20/1]
DC-O-150-[1-20/1]
DC-O-175-[1-20/1]
DC-O-200-[1-20/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno
(Ø)
Diametro esterno
(Ø)
Massima pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale mm (pollici) Length
(m)

-

18 giorni 32.438.60.063232(1 1/4)1 ~ 50

-

6 giorni 37.344.50.063838(1 1/2)1 ~ 50

-

6 giorni 50.659.80.055050(2)1 ~ 30

-

6 giorni 62.471.60.046565(2 1/2)1 ~ 30

-

6 giorni 76.486.40.047575(3)1 ~ 30

-

6 giorni 88.999.50.039090(3 1/2)1 ~ 30

-

11 giorni 101.6112.20.03100100(4)1 ~ 30

-

18 giorni 125.9138.70.02125125(5)1 ~ 20

-

16 giorni 152.4164.80.02150150(6)1 ~ 20

-

6 giorni 177.8191.20.02175175(7)1 ~ 20

-

24 giorni 203.7217.10.01200200(8)1 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PVC (cloruro di polivinile) Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard / Resistenza agli oli
Colore Grigio + Nero Liquido applicabile Olio per macchinari / Lubrificante / Aria / Nebbia d'olio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico