Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DC-MD18-050-05 |
DC-MD18-075-05 |
DC-MD18-090-05 |
DC-MD18-100-05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale mm (pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.79 € | 1 | 6 giorni | 51 | 55.0 | 110 | 50(2) | ||
194.82 € | 1 | 6 giorni | 76 | 80 | 160 | 75(3) | ||
204.95 € | 1 | 83 giorni | 91.5 | 95.5 | 190 | 90(3 1/2) | ||
221.30 € | 1 | 6 giorni | 101.5 | 105.5 | 210 | 100(4) |
Loading...
Materiale | Tela di vetro in alluminio | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Standard / Ritardante di fiamma |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | Liquido applicabile | Aria | Massima pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) | 0.007 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::180 | Lunghezza(m) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Diametro nominale mm (pollici)
Tipo
Attributi opzionali