Tubo del condotto Condotto in metallo (MD25)

Tubo del condotto Condotto in metallo (MD25)
[Features]
· Employs a reinforcing core containing a stainless steel plate (SUS304) and specially coated glass cloth.
· Lightweight and flexible ducting which makes storing and transportation easy.
· Specially coated glass cloth which is used is highly elastic and flame resistant.
· Cutting and mounting are easy and piping work can be performed easily

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DC-MD25-050-05
DC-MD25-065-05
DC-MD25-075-05
DC-MD25-125-05
DC-MD25-150-05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale mm (pollici)

286.70 €

1 6 giorni 5155.011050(2)

377.25 €

1 8 giorni 667014065(2 1/2)

495.03 €

1 6 giorni 768016075(3)

663.68 €

1 8 giorni 126.5130.5250125(5)

636.36 €

1 9 giorni 152156280150(6)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Tela di rivestimento speciale Uso servizio taglio NA Proprietà Standard / Ritardante di fiamma
Colore Grigio Liquido applicabile Aria / Scintille Massima pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) 0.007
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250 Lunghezza(m) 5

Supporto tecnico