Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VS-A-025-[1-50/1] |
VS-A-032-[1-50/1] |
VS-A-038-[1-50/1] |
VS-A-050-[1-50/1] |
VS-A-060-[1-50/1] |
VS-A-065-[1-50/1] |
VS-A-075-[1-50/1] |
VS-A-100-[1-50/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Designazione nominale (o diametro nominale) / mm | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Pressione ammessa (Temperatura ambiente) (MPa) | Diametro nominale / Pollici (φ) | Diametro interno (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 giorni | 25 | 31.4 | 69 | ~0.3 | 1 | 25.4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 32 | 39.2 | 84 | ~0.25 | 1 1/4 | 32 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 38 | 45.8 | 129 | ~0.25 | 1 1/2 | 38 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 50 | 59.2 | 165 | ~0.25 | 2 | 50.8 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 36 giorni | 60 | 69.7 | 165 | ~0.25 | - | 60.5 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 65 | 75 | 195 | ~0.25 | 2 1/2 | 63.5 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 75 | 88.8 | 210 | ~0.25 | 3 | 76.2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 giorni | 100 | 117.6 | 330 | ~0.15 | 4 | 101.6 | 1 ~ 50 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Standard / Trasparenza / Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Cloruro di vinile | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparente naturale |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 |
Configura
Proprietà di base
Designazione nominale (o diametro nominale) / mm
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro nominale / Pollici(φ)
Diametro interno(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali