Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VS-C-050-[1-50/1] |
VS-C-075-[1-50/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Designazione nominale (o diametro nominale) / mm | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale / Pollici (φ) | Diametro interno (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 50 | 61 | 500 | 2 | 50.8 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 18 giorni | 75 | 87.6 | 775 | 3 | 76.2 | 1 ~ 50 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Standard / Trasparenza / Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Cloruro di vinile | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparente naturale |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 | Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) | ::0.392 |
Configura
Proprietà di base
Designazione nominale (o diametro nominale) / mm
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro nominale / Pollici(φ)
Diametro interno(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali