• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubo flessibile resistente alle abrasioni

Tubo flessibile resistente alle abrasioni
Uses special abrasion-resistant rubber, providing excellent abrasion resistance. Conductive rubber confers antistatic effect. Lightweight and very flexible. Easy to handle for easy operation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AB-W-090-[1-50/1]
AB-W-100-[1-50/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Designazione nominale (o diametro nominale) / mm Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale / Pollici
(φ)
Diametro interno
(mm)
Length
(m)

-

1 16 giorni 901053003 1/288.91 ~ 50

-

1 16 giorni 1001193304101.61 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Requisiti speciali di fabbrica Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard / Protezione cariche elettrostatiche / Resistenza all'abrasione / Flessibilità / Vuoto
Materiale tubo flessibile Gomma speciale+PVC rigido Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Nero
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::50 Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) ::0.098

Supporto tecnico