Tubo flessibile resistente alle abrasioni Nuovo resistente al calore, Tubo flessibile resistente alle abrasioni (Codici componente)

Tubo flessibile resistente alle abrasioni Nuovo resistente al calore, Tubo flessibile resistente alle abrasioni
A hose with superior abrasion resistance. Heat-resistant and capable of enduring blasts of heat up to 100°C. Uses conductive materials and steel wires for a grounding effect, providing an even higher level of safety.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AB-H-038-[1-50/1]
AB-H-050-[1-50/1]
AB-H-065-[1-50/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Designazione nominale (o diametro nominale) / mm Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale / Pollici
(φ)
Diametro interno
(mm)
Length
(m)
1 26 giorni 3847.61351 1/2381 ~ 50
1 26 giorni 5062.6180250.61 ~ 50
1 8 giorni 6576.02252 1/262.41 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Polvere (Eccetto tipo per alimenti) / Requisiti speciali di fabbrica Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard / Resistenza all'abrasione / Termoresistenza / Vuoto
Materiale tubo flessibile Gomma sintetica (EPDM)+Filo di acciaio+Polipropilene Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Nero
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::100 Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) ::0.1

Supporto tecnico