Codice articolo del costruttore: T-RT-032
Marca: KANAFLEX CORPORATION
Prezzo: 189.89 €
Tempi di consegna: 64 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T-RT-032
Fluido applicabile/Uso | Acqua | Uso servizio taglio | NA | Designazione nominale (o diametro nominale) / mm | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(Ø) | 36.5 | Proprietà | Standard / Flessibilità | Materiale tubo flessibile | Cloruro di vinile |
Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Grigio | Diametro nominale / Pollici(φ) | 1 1/4 |
Diametro interno(mm) | 31.0 | Lunghezza(m) | 25 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali