Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21177-50-[1-30/1] |
21177-65-[1-30/1] |
21177-75-[1-30/1] |
21177-125-[1-20/1] |
21177-150-[1-20/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Pressione ammessa (Temperatura ambiente) (MPa) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (mm) | Diametro nominale (Pollici) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50.8 | 59.0 | 0.04 | 60 | 50 | 2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 63.5 | 72 | 0.03 | 75 | 65 | 2 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 76.2 | 85 | 0.03 | 90 | 75 | 3 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 127 | 138.5 | 0.02 | 135 | 125 | 5 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 152.4 | 164 | 0.02 | 160 | 150 | 6 | 1 ~ 20 |
Loading...
Materiale | Propilene elastomero antistatico speciale | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Standard / Prestazioni antistatiche / Resistenza all'abrasione |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Trasparenza | Liquido applicabile | Polvere / Aria | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::50 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa)
Diametro nominale (mm)
Diametro nominale (Pollici)
Length(m)
Tipo
Attributi opzionali