TAC Duct D (Codici componente)

TAC Duct D
Used for transmission and exhaust in facilities and equipment. Bends easily, is lightweight, and was developed to be labor-saving.

[Features]
Achieves labor savings due to bendability and low weight.
· Cutting and mounting are easy and piping work can be performed easily.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21101-32-[1-50/1]
21101-38-[1-50/1]
21101-50-[1-50/1]
21101-65-[1-30/1]
21101-75-[1-30/1]
21101-90-[1-30/1]
21101-100-[1-30/1]
21101-125-[1-20/1]
21101-150-[1-20/1]
21101-175-[1-20/1]
21101-200-[1-20/1]
21101-250-[1-10/1]
21101-300-[1-10/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale (mm) Diametro nominale (Pollici) Length
(m)
1 12 giorni 1032.438.60.0632321 1/41 ~ 50
1 12 giorni 1037.344.50.0638381 1/21 ~ 50
1 11 giorni 1050.859.80.05505021 ~ 50
1 11 giorni 106473.20.0465652 1/21 ~ 30
1 11 giorni 1076.585.90.04757531 ~ 30
1 11 giorni 10901000.0390903 1/21 ~ 30
1 11 giorni 10103113.00.0310010041 ~ 30
1 11 giorni 10127.3137.30.0212512551 ~ 20
1 11 giorni 10151.41620.0215015061 ~ 20
1 11 giorni 10176.6187.80.0117517571 ~ 20
1 11 giorni 10205216.80.0120020081 ~ 20
1 11 giorni 10252.1263.90.01250250101 ~ 10
1 11 giorni 10303316.00.01300300121 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PVC flessibile・Rigido Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard
Colore Grigio Liquido applicabile Aria Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50

Supporto tecnico