• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Condotto chiaro TAC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21121-32-[1-50/1]
21121-38-[1-50/1]
21121-50-[1-30/1]
21121-65-[1-30/1]
21121-75-[1-30/1]
21121-90-[1-30/1]
21121-100-[1-30/1]
21121-125-[1-20/1]
21121-150-[1-20/1]
21121-200-[1-20/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro interno
(Ø)
Diametro esterno
(Ø)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale (mm) Diametro nominale (Pollici) Length
(m)

-

8 giorni 1032.438.60.06-10~5032321 1/41 ~ 50

-

5 giorni 1037.344.50.06-10~5038381 1/21 ~ 50

-

5 giorni 1050.660.20.05-10~50505021 ~ 30

-

5 giorni 1062.4720.04-10~5065652 1/21 ~ 30

-

5 giorni 1076.486.40.04-10~50757531 ~ 30

-

5 giorni 1088.999.50.03-10~5090903 1/21 ~ 30

-

5 giorni 10101.6112.20.03-10~5010010041 ~ 30

-

5 giorni 10125.9138.70.02-10~5012512551 ~ 20

-

5 giorni 10152.4164.80.02-10~5015015061 ~ 20

-

4 giorni 10203.7217.10.01-10~5020020081 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PVC flessibile・Rigido Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard
Colore Trasparenza Liquido applicabile Polvere / Granelle / Aria

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico