TAC Condotto Helan (Codici componente)

TAC Condotto Helan
Duct hose with 2 times the wear resistance of TAC ducting (according to internally conducted testing). Superior cold and heat resistance and anti-static properties. Duct hose not easily subject to ozone cracking.

[Features]
Is wear resistant and has superior cold and heat resistance (operating temperature range is -30°C to 80°C).
· Duct hose with superior anti-static properties (material volume resistivity/105 Ω-cm or less).
· Duct hose resistant to ozone cracking that can occurs in conventional rubber hoses

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21108-38-[11-30/1]
21108-50-[1-30/1]
21108-65-[1-30/1]
21108-75-[1-30/1]
21108-90-[1-30/1]
21108-100-[1-30/1]
21108-125-[1-20/1]
21108-150-[1-20/1]
21108-200-[1-20/1]
21108-250-[1-10/1]
21108-300-[1-10/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale (mm) Diametro nominale (Pollici) Length
(m)
1 11 giorni 103846.80.0345381 1/211 ~ 30
1 12 giorni 1050.661.20.03555021 ~ 30
1 11 giorni 1062.473.00.0265652 1/21 ~ 30
1 11 giorni 1076.487.20.02757531 ~ 30
1 11 giorni 1088.9100.30.0190903 1/21 ~ 30
1 10 giorni 10101.6113.00.0110010041 ~ 30
1 11 giorni 10125.9139.70.0112512551 ~ 20
1 11 giorni 10152.4166.20.0115015061 ~ 20
1 10 giorni 10203.7217.50.00520020081 ~ 20
1 11 giorni 10252274.20.005350250101 ~ 10
1 11 giorni 10303328.20.005350300121 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polipropilene ed EPDM Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard / Prestazioni antistatiche / Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo / Termoresistenza
Colore Nero Liquido applicabile Polvere / Granelle / Carta da macero Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::80

Supporto tecnico