Condotto ad espansione TAC

Condotto ad espansione TAC
Duct hose capable of telescoping that can be secured flexibly at any angle in any direction (however, holding force is reduced according to the aperture diameter). Can be shortened to 1/3 - 1/4 of its original length.

[Features]
· Excellent oil resistance.
· Ivory color matches typical equipment.
· Lightweight with superior bend resistance.
· High efficiency due to low interior resistance, which contributes to energy savings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
15112-38-5
15112-50-5
15112-65-5
15112-75-5
15112-100-5
15112-125-5
15112-150-5
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale (mm) Diametro nominale (Pollici) Length
(m)
1 11 giorni 103542.030381 1/25
1 11 giorni 105058.0405025
1 12 giorni 10637255652 1/25
1 12 giorni 1071.081607535
1 11 giorni 1097.01088010045
1 11 giorni 10123.0135.010012555
1 11 giorni 10145.015812015065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Polipropilene Uso servizio taglio NA Proprietà Standard
Colore Bianco Liquido applicabile Aria Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80

Supporto tecnico