Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22182-38-[1-50/1] |
22182-50-[1-50/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro nominale (mm) | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (Pollici) | Pressione ammessa (Temperatura ambiente) (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | 38 | 46 | 240 | 1 1/2 | 0.30 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50 | 60.6 | 360 | 2 | 0.20 | 1 ~ 50 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Requisiti speciali di fabbrica | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza all'abrasione / Termoresistenza / Trasparenza / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Elastomero/polipropilene antistatico speciale | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Semi-trasparente |
Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C) | 0-50 | Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C) | 0-50 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale (mm)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro nominale (Pollici)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali