TAC Eco SD-AS (Tubo flessibile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22183-38-[1-50/1]
22183-50-[1-50/1]
22183-65-[1-20/1]
22183-100-[1-20/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro nominale (mm) Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale (Pollici) Length
(m)
1 10 giorni 103847.51501 1/21 ~ 50
1 11 giorni 10506219521 ~ 50
1 12 giorni 106576.02552 1/21 ~ 20
1 11 giorni 1010012045041 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Requisiti speciali di fabbrica Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Prestazioni antistatiche / Resistenza all'abrasione / Trasparenza / Flessibilità
Materiale tubo flessibile Composizione antistatica speciale in elastomero e polipropilene Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Semi-trasparente
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) 0.10 Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C) 0-50 Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C) 0-50

Supporto tecnico