TAC Eco Line (Tubo flessibile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22166-25-[1-50/1]
22166-32-[1-50/1]
22166-38-[1-50/1]
22166-50-[1-50/1]
22166-65-[1-50/1]
22166-75-[1-50/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro nominale (mm) Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale (Pollici) Length
(m)
1 12 giorni 102536.712011 ~ 50
1 11 giorni 1032441501 1/41 ~ 50
1 11 giorni 1038512101 1/21 ~ 50
1 11 giorni 105065.224021 ~ 50
1 11 giorni 106580.53302 1/21 ~ 50
1 11 giorni 107595.539031 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Polvere / Requisiti speciali di fabbrica Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Trasparenza / Flessibilità
Materiale tubo flessibile Polipropilene+Elastomero a base olefine Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Semi-trasparente
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) 0.5 Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C) 0-50 Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C) 0-50
Massa NA

Supporto tecnico