Codice articolo del costruttore: 603
Marca: EZO
Prezzo: 2.32 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Tipo anello esterno: Testa piatta
D.I. d: 3 φ
Diametro esterno D: 9 φ
Larghezza B: 3 mm
Coefficiente di carico dinamico base: 572 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
603
Codice componente
|
---|
603 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo anello esterno | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Frequenza di rotazione (grasso) (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Struttura guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 1 | 5 giorni | 10 | Testa piatta | 3 | 9 | 3 | 572 | 66000 | 188 | Tipo aperto |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche/ambiente | Standard | Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola |
Dimensioni standard | Sistema metrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Tipo supporto | Rettificato |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / diametri ridotti / 6xx / aperti, ZZ, 2RS / EZO, il codice articolo è il seguente: 603.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 603.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo anello esterno
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Coefficiente di carico dinamico base(N)
Struttura guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
602XZZ |
602ZZ |
603ZZ |
604 |
604ZZ |
605 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo anello esterno | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Coefficiente di carico dinamico base (N) | Frequenza di rotazione (grasso) (giri/min) | Coefficiente di carico statico base (N) | Struttura guarnizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Testa piatta | 2.5 | 8 | 4 | 551 | 72000 | 175 | Doppia schermatura | |
3.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | Testa piatta | 2 | 7 | 3.5 | 386 | 60000 | 129 | Doppia schermatura | ||
2.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Testa piatta | 3 | 9 | 5 | 572 | 66000 | 188 | Doppia schermatura | |
2.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | Testa piatta | 4 | 12 | 4 | 959 | 57000 | 347 | Tipo aperto | ||
2.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Testa piatta | 4 | 12 | 4 | 959 | 57000 | 347 | Doppia schermatura | |
2.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Testa piatta | 5 | 14 | 5 | 1330 | 48000 | 507 | Tipo aperto |