Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / aperti, 2RS, ZZ / pollici / EZO (R2)

Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / aperti, 2RS, ZZ / pollici / EZO R2
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R2

Marca: EZO

Prezzo: 2.66

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Materiale degli anelli interno ed esterno: Acciaio

materiale Shield e la forma: Tipo aperto

Tipo anello esterno: Testa piatta

D.I. d: 3.175/0.1250 φ

Diametro esterno D: 9.525/0.3750 φ


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R2

Codice componente
R2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale degli anelli interno ed esterno materiale Shield e la forma Tipo anello esterno D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Frequenza di rotazione (grasso)
(giri/min)
Materiale elemento di rotolamento Coefficiente di carico statico base
(N)
Struttura guarnizione

2.66 €

100 12 giorni 10AcciaioTipo apertoTesta piatta3.175/0.12509.525/0.37503.967/0.156263366000Acciaio218Tipo aperto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Precisione (JIS) Grado 0 Specifiche/ambiente Standard
Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Dimensioni standard Base sistema imperiale
Tipo supporto Rettificato

Supporto tecnico