Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / ZZ / metrici / EZO

Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / ZZ / metrici / EZO
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Standard bearing. A wide variety of different types are available, including thinner models which include an outer ring flange as well as models which include or do not include a shield/seal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6000ZZ
6001ZZ
6002ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Frequenza di rotazione (grasso)
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)

3.00 €

1 5 giorni 10102683890280001570

2.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10122884350250001910

4.11 €

1.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10153294750230002270

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio materiale Shield e la forma Doppia schermatura
Tipo anello esterno Testa piatta Precisione (JIS) Grado 0 Specifiche/ambiente Standard
Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Dimensioni standard Sistema metrico
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Tipo supporto Rettificato Struttura guarnizione Doppia schermatura

Supporto tecnico