Cuscinetti a sezione sottile / 6700, 6800, 6900 / EZO (Codici componente)

Cuscinetti a sezione sottile / 6700, 6800, 6900 / EZO
  • Sconto volumi elevati
Standard bearing. A wide variety of different types are available, including models which include a thin outer ring flange as well as models which include or do not include a shield/seal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6700
6700ZZ
6701ZZ
6703
6704
6800ZZ
6801ZZ
6802
6802ZZ
6803ZZ
6804ZZ
6805ZZ
68012RS
6900ZZ
6901ZZ
69002RS
6902ZZ
6903ZZ
6904ZZ
6905ZZ
F6700ZZ
F6701ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo anello esterno D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Frequenza di rotazione (grasso)
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Struttura guarnizione

6.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10Testa piatta1015385715000435Tipo aperto

6.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Testa piatta1015485715000435Doppia schermatura

6.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Testa piatta1218492813000532Doppia schermatura

11.75 €

100 10 giorni 10Testa piatta172349999500657Tipo aperto

11.86 €

1 5 giorni 10Testa piatta2027410108500722Tipo aperto

4.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Testa piatta10195172034000840Doppia schermatura

4.08 €

1 5 giorni 10Testa piatta122151920300001040Doppia schermatura

6.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Testa piatta152452070260001260Tipo aperto

4.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10Testa piatta152452070260001260Doppia schermatura

5.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10Testa piatta172652230240001460Doppia schermatura

4.87 €

1 5 giorni 10Testa piatta203274020210002460Doppia schermatura

6.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10Testa piatta253774300180002940Doppia schermatura

7.28 €

1 Disponibile 5 giorni 10Testa piatta122151920300001040Guarnizione a doppio contatto

4.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Testa piatta102262700310001270Doppia schermatura

4.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Testa piatta122462890280001460Doppia schermatura

6.04 €

1 10 giorni 10Testa piatta102262700310001270Guarnizione a doppio contatto

4.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10Testa piatta152874330240002250Doppia schermatura

4.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Testa piatta173074590220002560Doppia schermatura

4.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10Testa piatta203796380190003680Doppia schermatura

5.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Testa piatta254297010160004550Doppia schermatura

11.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10Flangia1015485715000435Doppia schermatura

9.74 €

1 15 giorni 10Flangia1218492813000532Doppia schermatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0
Specifiche/ambiente Standard Direzione del carico Radiale Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Dimensioni standard Sistema metrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio Tipo supporto Rettificato

Supporto tecnico