Spina UNIC modello HP

Spina UNIC modello HP
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Large flow rate type (004/006/008) couplers are also available.

[Features]
· Liquid flows from socket side to plug side.
· Separating the socket and pipe after coupling is very easy.
· When used for air piping, the compressor life can be extended and power consumption can be reduced.
· Types compatible with very high flow rates are available (004, 006, 008 types); stainless steel is suitable for air while brass and stainless steel are suitable for water.
· Different materials and sizes are available as standard options to support a wide range of applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HP-02
HP-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSArea minima sezione
(mm2)
Diametro esterno del tubo flessibile di collegamento C
(mm)

4.15 €

2.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10209

4.18 €

2.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104411.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Per portagomma Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio Materiale guarnizione NA Fluidi applicabili Acqua / Aria
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::1.47
Tipo di portata Standard

Supporto tecnico