Modello UNIC Attacco femmina Modello HS

Modello UNIC Attacco femmina Modello HS
  • Sconto volumi elevati
Large flow rate type (004/006/008) couplers are also available.

[Features]
· Liquids flow from socket side to plug side.
· Separating the socket and pipe after coupling is very easy.
· If used for air piping, compressor life will be extended and power consumption will be reduced.
· A type with very high flow rate (004006008 type) is also available.
· Steel is suitable for air, and brass and stainless steel are suitable for water.
· Different materials and sizes are available as standard options to support a wide range of applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HS-02

Codice componente
HS-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

7.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Per portagomma Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio Materiale guarnizione Gomma nitrilica Fluidi applicabili Acqua / Aria
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::1.47 Area minima sezione(mm2) 20 Diametro esterno del tubo flessibile di collegamento C(mm) 9
Tipo di portata Standard

Si trova sulla pagina di Modello UNIC Attacco femmina Modello HS, il codice articolo è il seguente: HS-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HS-02.

Supporto tecnico