Modello di accoppiamento MSP Attacco di tipo PM

Modello di accoppiamento MSP Attacco di tipo PM
[Features]
· Quickly connect and disconnect mold cooling water hoses.
· One-touch operation is supported.
· Rust-resistant material available in an abundant variety of shapes.
· Previously, changing tooling settings wasted much time, whereas, use of this coupling makes the task very simple; easy operation is achieved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MPM-01
MPM-02
MPM-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di filettatura di collegamento T Area minima sezione
(mm2)

3.19 €

1 5 giorni R1/819

2.74 €

1 5 giorni R1/428

3.36 €

1 10 giorni R3/828

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Con filettatura Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Ottone (BSBM) Materiale guarnizione NA Fluidi applicabili Acqua
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -15::180
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::0.98

Supporto tecnico