Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CE-00-MS-1/8 |
CE-00-MS-1/8-VT-20 |
CE-00-MS-M5 |
CE-00-MS-M5-VT-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Materiale guarnizione | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Tipo di filettatura di collegamento T | Area minima sezione (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.25 € | 1 | 5 giorni | [Ottone] Ottone (BSBM) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | R1/8 | - | ||
19.78 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | R1/8 | - | ||
5.63 € | 1 | 5 giorni | [Ottone] Ottone (BSBM) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | M5 | 4.5 | ||
19.36 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | M5 | 4.5 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipi di parti di collegamento | Con filettatura | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Fluidi applicabili | Aria | Struttura della valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard / Macchinario industriale / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature medicali |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.98 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale guarnizione
Tipo di filettatura di collegamento T
Area minima sezione(mm2)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali