Attacchi Modello MP Modello Micro Super Mini CA00 per industria in generale

Attacchi Modello MP Modello Micro Super Mini CA00 per industria in generale
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CA-00-MP-M5

Marca: NEW-MACHINE

Prezzo: 4.10

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CA-00-MP-M5

Codice componente
CA-00-MP-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

4.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Con filettatura Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Ottone (BSBM) Materiale guarnizione NA Fluidi applicabili Aria
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature medicali Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::180
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.98 Tipo di filettatura di collegamento T M5 Area minima sezione(mm2) 4.5

Si trova sulla pagina di Attacchi Modello MP Modello Micro Super Mini CA00 per industria in generale, il codice articolo è il seguente: CA-00-MP-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CA-00-MP-M5.

Supporto tecnico