Codice articolo del costruttore: CA-00-MS-M5
Marca: NEW-MACHINE
Prezzo: 10.02 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CA-00-MS-M5
Tipo | Standard | Tipi di parti di collegamento | Con filettatura | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone (BSBM) | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Fluidi applicabili | Aria |
Struttura della valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature medicali | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::80 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.98 | Tipo di filettatura di collegamento T | M5 | Area minima sezione(mm2) | 4.9 |
Si trova sulla pagina di Attacco femmina Modello MS Modello Micro Super Mini CA00 per industria in generale, il codice articolo è il seguente: CA-00-MS-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CA-00-MS-M5.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali