Spina UNIC modello MP

Spina UNIC modello MP
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Large flow rate type (004/006/008) couplers are also available.

[Features]
· Liquids flow from socket side to plug side.
· Separating the socket and pipe after coupling is very easy.
· If used for air piping, compressor life will be extended and power consumption will be reduced.
· A type with very high flow rate (004006008 type) is also available.
· Steel is suitable for air, and brass and stainless steel are suitable for water.
· Different materials and sizes are available as standard options to support a wide range of applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MP02-SS-N
MP03-SS-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di filettatura di collegamento T

4.15 €

1.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10R1/4

4.22 €

1.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10R3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Con filettatura Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio Materiale guarnizione NA Fluidi applicabili Acqua / Aria
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::1.47
Area minima sezione(mm2) 44 Tipo di portata Standard

Supporto tecnico