• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Accoppiamenti ad attacco rapido per tubatura in acciaio inossidabile SUSDAKE (Curva a gomito a 45°)

Accoppiamenti ad attacco rapido per tubatura in acciaio inossidabile SUSDAKE (Curva a gomito a 45°)

Construction can be completed without the need for tools by inserting the pipe into the coupling. Due to the lip shape of the gasket, appropriate internal pressure is applied to the gasket and stable sealing performance can be achieved.

[Features]
· SUSDAKE is developed using lightweight but strong stainless steel and has excellent corrosion and heat resistance. The one-touch joint that can be used to connect stainless steel pipes for general piping.
· No tools necessary – the pipe is installed by simple insertion into the fitting. (Use for processing of mechanical fittings and no special tools are required for deforming the tube.)
· Due to the lip shape of the packing, there is an appropriate amount of internal pressure on the packing, providing a stable seal.
· A fluorine rubber is used for packing which meets leaching standards while used as a water supply material, and has excellent durability, heat resistance, and chlorine resistance.
· In case of inadequate inspection following insertion of the tube, leakage can be detected by pressure-proof inspection method.
· Wrapping the leakage detection sleeve to the tip of the tube reduces damage to the packing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DKL45-20
DKL45-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E. tubo applicabile
(Ø)
Diametro esterno nominale per tubo applicabile Gamma di temperature di esercizio min
(°C)
Gamma di temperature di esercizio max
(°C)

21.15 €

6 giorni 22.2220Su0100

30.39 €

6 giorni 28.5825Su0100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, collegamento tubi con diametro uguale Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale Gomito a 45° Materiale tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico