• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunti ad attacco rapido per tubatura in acciaio inossidabile SUSDAKE (Attacco femmina)

Giunti ad attacco rapido per tubatura in acciaio inossidabile SUSDAKE (Attacco femmina)

Construction can be completed without the need for tools by inserting the pipe into the coupling. Due to the lip shape of the gasket, appropriate internal pressure is applied to the gasket and stable sealing performance can be achieved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DKRS-25X13
DKRS-25X20
DKRS-30X20
DKRS-30X25
DKS-25
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo di collegamento Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale D.E. tubo applicabile
(Ø)
D.E. tubo (secondo attacco)
(Ø)
Diametro esterno nominale per tubo applicabile Diametro esterno nominale tubo (2°) Gamma di temperature di esercizio min
(°C)
Gamma di temperature di esercizio max
(°C)

25.49 €

6 giorni Tubo⇔Tubo, collegamento tubi con diametro disuguale-[Giunto dritto] Attacchi a presa, diametro disuguale28.5815.8825Su13Su0100

25.49 €

6 giorni Tubo⇔Tubo, collegamento tubi con diametro disuguale-[Giunto dritto] Attacchi a presa, diametro disuguale28.5822.2225Su20Su0100

30.88 €

6 giorni Tubo⇔Tubo, collegamento tubi con diametro disuguale-[Giunto dritto] Attacchi a presa, diametro disuguale3422.2230Su20Su0100

30.88 €

6 giorni Tubo⇔Tubo, collegamento tubi con diametro disuguale-[Giunto dritto] Attacchi a presa, diametro disuguale3428.5830Su25Su0100

22.54 €

6 giorni Tubo⇔Tubo, collegamento tubi con diametro uguale[Giunto dritto] Attacco a presa-28.58-25Su-0100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua
Materiale tubo applicabile Acciaio inox Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico