• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunti ad attacco rapido per tubatura in acciaio inossidabile SUSDAKE (a T)

Giunti ad attacco rapido per tubatura in acciaio inossidabile SUSDAKE (a T)

Just insert the pipe into the coupling to finish construction without tools. The lip shape of the gasket applies suitable internal pressure to the gasket, providing stable sealing performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DKRT-25X20
DKRT-30X20
DKT-20
DKT-30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo di collegamento Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale Tipi di collegamento, tubi con diametro disuguale D.E. tubo applicabile
(Ø)
D.E. tubo (secondo attacco)
(Ø)
Diametro esterno nominale per tubo applicabile Diametro esterno nominale tubo (2°) Gamma di temperature di esercizio min
(°C)
Gamma di temperature di esercizio max
(°C)

48.21 €

6 giorni Tubo⇔Tubo, collegamento tubi con diametro disuguale-[Raccordi a T] Giunto, diametro disuguale28.5822.2225Su20Su0100

70.69 €

6 giorni Tubo⇔Tubo, collegamento tubi con diametro disuguale-[Raccordi a T] Giunto, diametro disuguale3422.2230Su20Su0100

31.86 €

6 giorni Tubo⇔Tubo, collegamento tubi con diametro uguale[Raccordi a T] A T-22.22-20Su-0100

55.32 €

6 giorni Tubo⇔Tubo, collegamento tubi con diametro uguale[Raccordi a T] A T-34-30Su-0100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua
Materiale tubo applicabile Acciaio inox Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico